Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pasivní rozváděče
Připojení, pozice
4× zásuvka M8 × 1, 3pólová
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace spínací funkce
LED žlutá (4×)
Typ signálu
PNP
Kabel
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M303P-2K-00-KPX60-050 | BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-050 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.605,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení, pozice | 4× zásuvka M8 × 1, 3pólová | 4× zásuvka M8 × 1, 3pólová |
|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená |
| Indikace spínací funkce | LED žlutá (4×) | LED žlutá (4×) |
| Typ signálu | PNP | PNP |
| Kabel | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Výstupní proud max. | 2 A | 3 A |
| Součtový proud max. | 6 A | 8 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD