Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pasivní rozváděče
Připojení, pozice
8× zásuvka M8 × 1, 3pólová
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace spínací funkce
LED žlutá (8×)
Typ signálu
PNP
Kabel
PUR black, 3 m, Drag chain compatible
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M303P-2K-00-KPXA0-030 | BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-030 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.707,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M8 × 1, 3pólová | 8× zásuvka M8 × 1, 3pólová |
|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená |
| Indikace spínací funkce | LED žlutá (8×) | LED žlutá (8×) |
| Typ signálu | PNP | PNP |
| Kabel | PUR black, 3 m, Drag chain compatible | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Výstupní proud max. | 2 A | 3 A |
| Součtový proud max. | 6 A | 8 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD