Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pasivní rozváděče
Připojení, pozice
4× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace spínací funkce
LED žlutá (8×)
Typ signálu
PNP
Připojení (COM1)
M23x1-Male, 19-pin
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A5P-2K-00-SM6LT | BPI 4M4A5P-2K-B0-SM6LT | |
|
-
Ceníková cena
|
2.003,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení, pozice | 4× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 4× zásuvka M12 × 1, 5pólová |
|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená |
| Indikace spínací funkce | LED žlutá (8×) | LED žlutá (8×) |
| Typ signálu | PNP | PNP |
| Připojení (COM1) | M23x1-Male, 19-pin | M23×1-Konektor, 19-pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Výstupní proud max. | 2 A | 4 A |
| Součtový proud max. | 12 A | 8 A |
| Teplota prostředí | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD