Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BPI007C

BPI 4M4A5P-2K-00-TP0G

Pasivní rozváděče

Připojení, pozice
4× zásuvka M12 × 1, 5pólová
Indikace provozního napětí
LED zelená (2×)
Indikace spínací funkce
LED žlutá (8×)
Typ signálu
PNP
Připojení (COM1)
Zásuvné svorky
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Připojení, pozice
4× zásuvka M12 × 1, 5pólová
Indikace provozního napětí
LED zelená (2×)
Indikace spínací funkce
LED žlutá (8×)
Typ signálu
PNP
Připojení (COM1)
Zásuvné svorky
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Výstupní proud max.
4 A
Součtový proud max.
8 A (při 1násobném přívodu); 16 A (při 2násobném přívodu)
Teplota prostředí
-25...80 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08