Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pasivní rozváděče
Připojení, pozice
4× zásuvka M8 × 1, 3pólová
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace spínací funkce
LED žlutá (4×)
Typ signálu
NPN
Kabel
PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Alternativní varianty produktu
3.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M303N-5K-B0-KPX60-030 | BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-030 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.301,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení, pozice | 4× zásuvka M8 × 1, 3pólová | 4× zásuvka M8 × 1, 3pólová |
|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | - |
| Indikace spínací funkce | LED žlutá (4×) | žádná LED dioda |
| Typ signálu | NPN | - |
| Kabel | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–60 V DC / 10–60 V AC |
| Výstupní proud max. | 3 A | 3 A |
| Součtový proud max. | 8 A | 8 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD