Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pasivní rozváděče
Připojení, pozice
4× zásuvka M8 × 1, 4pólová
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace spínací funkce
LED žlutá (8×)
Typ signálu
NPN
Kabel
PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Alternativní varianty produktu
3.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M304N-5K-B0-KPXA0-030 | BPI 4M3040-5K-B0-KPXA0-030 | |
|
1.670,70 CZK
Ceníková cena
|
1.586,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení, pozice | 4× zásuvka M8 × 1, 4pólová | 4× zásuvka M8 × 1, 4pólová |
|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | - |
| Indikace spínací funkce | LED žlutá (8×) | žádná LED dioda |
| Typ signálu | NPN | - |
| Kabel | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC / 10–30 V AC |
| Výstupní proud max. | 3 A | 3 A |
| Součtový proud max. | 8 A | 8 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD