Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BPI00HW

BPI 6M304N-5K-B0-KPXE0-150

Pasivní rozváděče

Připojení, pozice
6× zásuvka M8 × 1, 4pólová
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace spínací funkce
LED žlutá (12×)
Typ signálu
NPN
Kabel
PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky

Alternativní varianty produktu

Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Připojení, pozice
6× zásuvka M8 × 1, 4pólová
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace spínací funkce
LED žlutá (12×)
Typ signálu
NPN
Kabel
PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Výstupní proud max.
3 A
Součtový proud max.
8 A
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08