Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Easy Tool ID 2.0
Rozměr
247 × 57,1 × 186,5 mm
Připojení, pozice
COM: zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
HID: zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
LAN 1: zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
LAN 2: zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
PWR: konektor M12 × 1, 5pólový, A kódovaný
USB1: zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
USB2: zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
HID: zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
LAN 1: zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
LAN 2: zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
PWR: konektor M12 × 1, 5pólový, A kódovaný
USB1: zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
USB2: zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Provozní napětí Ub
24 V DC ±10 % LPS Class 2
Příkon max.
2 A
Krytí
IP 54
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD