Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímače sklonu se dvěma osami měření
Princip měření
Měřicí systém založený na MEMS
Osy měření
2
Rozsah měření
−30 až 30 °
Provozní napětí Ub
12–30 V DC
Rozhraní
2× analogový, napětí 0–10 V
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BSI R65K0-XA-MYS030-S115 | BSI Q41K0-XA-MYS030-S92 | |
|
10.444,90 CZK
Ceníková cena
|
6.096,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Princip měření | Měřicí systém založený na MEMS | Měřicí systém založený na MEMS |
|---|---|---|
| Osy měření | 2 | 2 |
| Rozsah měření | −30 až 30 ° | −30 až 30 ° |
| Provozní napětí Ub | 12–30 V DC | 12–30 V DC |
| Rozhraní | 2× analogový, napětí 0–10 V | 2× analogový, napětí 0–10 V |
| Rozlišení | ≤ 0,01 ° | ≤ 0,09 ° |
| Přesnost | ±0.12° | ±1.0° |
| Připojení | Konektor, M12 × 1 | Konektor, M12 × 1 |
| Materiál pouzdra | Plast | Plast |
| Teplota prostředí | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Krytí | IP 67 |
IP 67 IP 69 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Doplňkový text | Možnost vystředění v rozsahu ±5° od vodorovné osy | Možnost vystředění v rozsahu ±5° od vodorovné osy |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD