Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Brzy již není k dispozici
K dispozici do: 2027-03-01

BSI001J

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G-101

Velmi přesné kubické provedení s jednou měřicí osou na bázi kapaliny

Princip měření
Měřicí systém založený na kapalině
Osy měření
1
Rozsah měření
0–360°
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Rozhraní
Analogový proud 4–20 mA
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip měření
Měřicí systém založený na kapalině
Osy měření
1
Rozsah měření
0–360°
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Rozhraní
Analogový proud 4–20 mA
Rozlišení
≤ 0,01 °
Přesnost
±0,1 % FS min. 0,1 °
Připojení
Konektor, M8 × 1
Materiál pouzdra
Hliník
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Doplňkový text
Měřicí protokol přiložen.
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01