Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BSI001Y

BSI R65K0-HXXS-MYS030-ST39

Snímače sklonu se dvěma osami měření

Princip měření
Měřicí systém založený na MEMS
Osy měření
2
Rozsah měření
−30 až 30 °
Provozní napětí Ub
8–32 V DC
Rozhraní
CANOpen EN 50325-5/EN 50325-4 (CiA 301 v4.0 a v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip měření
Měřicí systém založený na MEMS
Osy měření
2
Rozsah měření
−30 až 30 °
Provozní napětí Ub
8–32 V DC
Rozhraní
CANOpen EN 50325-5/EN 50325-4 (CiA 301 v4.0 a v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Rozlišení
≤ 0,05 °
Přesnost
±0.3°
Připojení
Konektor, M12 × 1
Materiál pouzdra
Plast
Teplota prostředí
-40...80 °C
Krytí
IP 67
IP 69
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
Doplňkový text
Možnost vystředění v rozsahu ±5° od vodorovné osy
The sensor is inherent sensitive for accelerations/vibrations.
Application specific testing must be carried out to check whether this sensor will fulfil the requirements.
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01