Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
1osé a 2osé snímače náklonu
Princip měření
Měřicí systém založený na MEMS
Osy měření
1
Rozsah měření
0–360°
Provozní napětí Ub
6–30 V DC
Rozhraní
Analogové napětí 0,5–4,5 V
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD