Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímače sklonu se dvěma osami měření
Princip měření
Měřicí systém založený na MEMS
Osy měření
2
Rozsah měření
−30 až 30 °
Provozní napětí Ub
10–32 V DC
Rozhraní
CANOpen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD