Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Digitální snímače tlaku
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Trhací tlak
35.00 bar
Provozní napětí Ub
18–36 V DC
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Procesní přípojka
G 1/4" (DIN 3852)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BSP B010-EV003-A02A0B-S4-Z03 | BSP B010-EV009-P00S2B-S4-Z03 | |
|
-
Ceníková cena
|
8.254,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Přesnost | ±0,5 % FSO BFSL | ±0,5 % FSO BFSL |
|---|---|---|
| Trhací tlak | 35.00 bar | 35 bar |
| Provozní napětí Ub | 18–36 V DC | 18–30 V DC |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Procesní přípojka | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiál procesní přípojky | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Materiál těsnicího kroužku | FKM | FKM |
| Materiál pouzdra |
Ušlechtilá ocel (1.4301) PA 6.6 |
Ušlechtilá ocel (1.4301) PE, Polyethylen s vysokou hustotou |
| Teplota média | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67, našroubovaný stav |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Rozsah měření | - | 0–10 bar |
| Přetěžovací tlak | - | 20 bar |
| Rozhraní | - | IO-Link 1.1 |
| Analogový výstup | - | Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA / 0–10 V |
| Spínací výstup | - | 2× PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) přepínatelný |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD