Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Digitální snímače tlaku
Rozsah měření
0 až 400 bar
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
650 bar
Trhací tlak
1000.00 bar
Provozní napětí Ub
18–36 V DC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-EV003-A01S1B-S4 | BSP B400-EV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
7.840,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozsah měření | 0 až 400 bar | 0 až 400 bar |
|---|---|---|
| Přesnost | ±0,5 % FSO BFSL | ±0,5 % FSO BFSL |
| Přetěžovací tlak | 650 bar | 650 bar |
| Trhací tlak | 1000.00 bar | 1000 bar |
| Provozní napětí Ub | 18–36 V DC | 18–30 V DC |
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA / 0–10 V |
| Spínací výstup | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 2× PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) přepínatelný |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Procesní přípojka | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiál procesní přípojky | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Materiál těsnicího kroužku | FKM | FKM |
| Materiál pouzdra |
Ušlechtilá ocel (1.4301) PA 6.6 |
Ušlechtilá ocel (1.4301) PE, Polyethylen s vysokou hustotou |
| Teplota média | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67, našroubovaný stav |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD