Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Analogové snímače tlaku
Rozsah měření
0 až 2 bar
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
4 bar
Trhací tlak
10 bar
Provozní napětí Ub
8–32 V DC
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD