Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Zapuštěné snímače tlaku
Rozsah měření
0–250 bar
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
400 bar
Trhací tlak
750.00 bar
Provozní napětí Ub
18–36 V DC
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD