Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BSP00P4

BSP B005-IV003-D00S1B-S4

Zapuštěné snímače tlaku

Rozsah měření
–1 až 10 bar
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
40 bar
Trhací tlak
50.00 bar
Provozní napětí Ub
18–36 V DC
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozsah měření
–1 až 10 bar
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
40 bar
Trhací tlak
50.00 bar
Provozní napětí Ub
18–36 V DC
Rozhraní
IO-Link 1.1
Spínací výstup
2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Procesní přípojka
G 1/2" (DIN 3852) lícující na přední straně
Materiál procesní přípojky
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Materiál těsnicího kroužku
FKM
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301) PA 6,6
Teplota média
-40...125 °C
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02