Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Zapuštěné snímače tlaku
Rozsah měření
0–750 mbar
Přesnost
±0,25 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
5 bar
Trhací tlak
7.50 bar
Provozní napětí Ub
18–36 V DC
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BSP M750-ZT006-A02S1B-S4-006 | BSP M750-ZT009-P00S2B-S4-006 | |
|
-
Ceníková cena
|
17.694,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozsah měření | 0–750 mbar | 0 až 0,75 bar |
|---|---|---|
| Přesnost | ±0,25 % FSO BFSL | ±0,5 % FSO BFSL |
| Přetěžovací tlak | 5 bar | 5 bar |
| Trhací tlak | 7.50 bar | 7.5 bar |
| Provozní napětí Ub | 18–36 V DC | 18–30 V DC |
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Analogový výstup | Analogový proud 4–20 mA | Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA / 0–10 V |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 2× PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) přepínatelný |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Procesní přípojka | 1 1/2" Tri Clamp | 1 1/2" Tri Clamp |
| Materiál procesní přípojky | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Materiál těsnicího kroužku | bez, svařovaný | - |
| Materiál pouzdra |
Ušlechtilá ocel (1.4301) PA 6.6 |
Ušlechtilá ocel (1.4301) PE, Polyethylen s vysokou hustotou |
| Teplota média | -10...125 °C | -10...125 °C |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67, našroubovaný stav |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD