Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BSW004W

BSW 813-493-X64-WF-06L3

Spínací zařízení s bezpečnostními spínacími kontakty

Princip funkce
Ovládací ústrojí
Komponenta
Mechanické ovládací ústrojí
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Rozměr
185 × 140 × 187 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Classic Banner
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip funkce
Ovládací ústrojí
Komponenta
Mechanické ovládací ústrojí
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Rozměr
185 × 140 × 187 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Spínací prvek
1. Spínací místo: BES 517-110
2-6. Spínací místo: BSE 61
Materiál kontaktu
2-6. Spínací místo: Čisté stříbro
Kabelové průchodky, počet
4 závitové výstupy M25
Vačkové kroužky
1. Spínací místo: WF 30 zubů
2-6. Spínací místo: 180°
Druh pohonu
vpravo
Otáčky max.
200 1/min
Sledování otáček
se ztrátou spínacího místa
Jmenovité provozní napětí Ue
1. Spínací místo: 24 V DC
2-6. Spínací místo: 250 V AC
Trvalý proud
1. Spínací místo: 0.2 A
2-6. Spínací místo: 6 A
Teplota prostředí
-5...80 °C
Schválení/konformita
CE
BG
UKCA
CCC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03