Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BSW006R

BSW 813-495-X64-WA-03L3

Spínací zařízení s bezpečnostními spínacími kontakty

Princip funkce
Ovládací ústrojí
Komponenta
Mechanické ovládací ústrojí
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Rozměr
125 × 140 × 187 mm
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
Ovládací ústrojí
Komponenta
Mechanické ovládací ústrojí
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Rozměr
125 × 140 × 187 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Spínací prvek
1-3. Spínací místo: BSE 85
Materiál kontaktu
1-3. Spínací místo: Čisté stříbro
Kabelové průchodky, počet
3 závitové výstupy M25
Vačkové kroužky
1-3. Spínací místo: 180°
Druh pohonu
vpravo
Otáčky max.
160 1/min
Sledování otáček
bez ztráty spínacího místa
Jmenovité provozní napětí Ue
1-3. Spínací místo: 250 V AC
Trvalý proud
1-3. Spínací místo: 6 A
Teplota prostředí
-5...80 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
CCC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03