Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL0E60

BTL6-V11V-M0150-A1-S115

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s profilovou konstrukcí

Tvar
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
2
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Tvar
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
2
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Rozhraní
Varan VNO Systém měření délky V1.0
Rozsah měření
150 mm
Měřicí frekvence max.
4000 Hz
Odchylka linearity max.
±200 µm
Přesnost opakování
≤ 30 µm
Provozní napětí Ub
20–28 V DC
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03