Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL10CH

BTL6-E500-M0310-E2-SA313-LA00,19-ZA0T

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Tvar
Konstrukční řada tyč Mobil
Upevnění
Montážní příruba Ø48 f7
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Lanko, 0,19 m, ETFE
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Tvar
Konstrukční řada tyč Mobil
Upevnění
Montážní příruba Ø48 f7
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Lanko, 0,19 m, ETFE
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Rozsah měření
310 mm
Měřicí frekvence max.
1000 Hz
Rozlišení
V závislosti na řídicí jednotce (omezeno pouze opakovatelnou přesností)
Odchylka linearity max.
±200 µm
Přesnost opakování
±5 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03