Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL1KPL

BTL5-S112B-M2750-B-DEXB-KA10

Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Tvar
Tyčová řada Ex
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel, 10,00 m, PUR
Rozhraní
SSI

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Classic Banner
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Tvar
Tyčová řada Ex
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel, 10,00 m, PUR
Rozhraní
SSI
Rozsah měření
2750 mm
Měřicí frekvence max.
333 Hz
Rozlišení
≤ 5 µm
Odchylka linearity max.
±30 µm
Přesnost opakování
± 1 LSB
Provozní napětí Ub
20–26 V DC
Teplota prostředí
-40...60 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
IECEx
KC
WEEE
Ex. kategorie
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03