Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL1N48

BTL7-A510-M0950-K-K05

Robustní magnetostrikční systémy pro snímání polohy

Tvar
Konstrukční řada tyč Compact
Upevnění
Příruba Ø18h6 plus otvory
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
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
Konstrukční řada tyč Compact
Upevnění
Příruba Ø18h6 plus otvory
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V Analogové napětí 10–0 V
Rozsah měření
950 mm
Měřicí frekvence max.
1000 Hz
Odchylka linearity max.
±0,01 % FS
Přesnost opakování
±10 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03