Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL20N5

BTL7-E170-M1200-B-NEX-S32

Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Tvar
Tyčová řada Ex
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Tvar
Tyčová řada Ex
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
Analogový výstup
Analogový proud 20–4 mA
Rozsah měření
1200 mm
Měřicí frekvence max.
1000 Hz
Odchylka linearity max.
±0,01 % FS
Přesnost opakování
±5 µm
Provozní napětí Ub
20–28 V DC
Teplota prostředí
-40...60 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
CSA
IECEx
WEEE
ATEX
CCC
Ex. kategorie
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03