Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL24EF

BTL7-P511-M0130-BN-SA330-KA10

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
2
Připojení
Kabel, 10,00 m, PUR
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
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
2
Připojení
Kabel, 10,00 m, PUR
Rozhraní
Start/Stop; Start/Stop negativ
Rozsah měření
130 mm
Měřicí frekvence max.
4209 Hz
Odchylka linearity max.
±30 µm
Přesnost opakování
≤ ±5 µm (typicky ±2,5 µm)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03