Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s profilovou konstrukcí
Tvar
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Brzy již není k dispozici
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0130-A1-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT PROFILE (MV) | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Tvar | Profilová řada | Profilová řada |
|---|---|---|
| Upevnění | Upevňovací svorky | Upevňovací svorky |
| Materiál pouzdra | Hliník, eloxovaný | Hliník, eloxovaný |
| Snímač polohy, počet max. | 1 | - |
| Připojení | Konektory, M12 × 1, 8pólový | Konektory |
| Rozhraní | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Rozsah měření | 130 mm | - |
| Měřicí frekvence max. | 2000 Hz | - |
| Odchylka linearity max. | ±200 µm | - |
| Přesnost opakování | ≤ 30 µm | - |
| Provozní napětí Ub | 20–28 V DC | 30 V DC |
| Teplota prostředí | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD