Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL3M7L

BTL7-E500-M0925-J-M01-TA

Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Tvar
Tyčová řada Ex
Upevnění
Příruba Ø18h6 plus otvory
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Připojení
Stahovací přípojka, 8pólový
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
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
Tyčová řada Ex
Upevnění
Příruba Ø18h6 plus otvory
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Připojení
Stahovací přípojka, 8pólový
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Rozsah měření
925 mm
Rozlišení
≤ 0,66 µA
Přesnost opakování
±5 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...80 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
PESO
Ex. kategorie
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03