Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Ultrazvukové snímače Steelface
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
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E0-XBDX-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
Ceníková cena
|
5.000,80 CZK
Ceníková cena
|
5.030,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | - | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Připojení | - | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1 |
| Materiál pouzdra | - | ABS |
Mosaz, poniklovaný PBT, TPU |
| Aktivní plocha, materiál | - | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo |
| Dosah | - | 20–250 mm | 30–350 mm |
| Spínací frekvence | - | 25 Hz | 25 Hz |
| Teplota prostředí | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | - | IP 67 | IP 67 |
| Přesnost opakování | - | ±0,15 % FS | ±0,15 % FS |
| Provozní napětí Ub | - | 20–30 V DC | 9–30 V DC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD