Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Ultrazvukové snímače Steelface
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
| BUS G30E0-XBDX-150-S92G-S | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04 | |
|
-
Ceníková cena
|
10.114,70 CZK
Ceníková cena
|
10.114,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Aplikace | - | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders |
|---|---|---|---|
| Rozsah měření | - | 0–80 mm | 0–80 mm |
| Odchylka linearity max. | - | ±250 µm | ±250 µm |
| Přesnost opakování | - | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Pevnost v tlaku max. | - | 350 bar | 350 bar |
| Rozhraní | - |
IO-Link 1.1 Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA/0–10 V Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link 1.1 Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA/0–10 V Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Provozní napětí Ub | - | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Připojení | - | Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU | Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU |
| Teplota prostředí | - | 0...85 °C | 0...85 °C |
| Krytí | - | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita | - |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring |
| Secondary features | - |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD