Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BUS006L

BUS G30E0-PSX-15/150-EP02-S

Ultrazvukové snímače Steelface

Tvar
Ø 30 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Připojení
Kabel, 2 m, PVC
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Aktivní plocha, materiál
Ušlechtilá ocel (1.4404)
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
Ø 30 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Připojení
Kabel, 2 m, PVC
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Aktivní plocha, materiál
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Dosah
150–2 000 mm
Schválení/konformita
CE
WEEE
EHEDG
Teplota prostředí
-20...70 °C
Krytí
IP 69K
Přesnost opakování
0,2 % FS
Provozní napětí Ub
20–30 V DC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03