Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kamerový snímač BVS E Standard
Obrazové rozlišení
0.3 MP (640 x 480 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
12.0 mm
Dosah
50–1 000 mm
Zorné pole
16 × 12 mm ... 320 × 240 mm
Rozhraní
Ethernet 10/100 Base T
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-004-E | BVS OI-3-054-E | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Obrazové rozlišení | 0.3 MP (640 x 480 pixelů) | 0.3 MP (640 x 480 pixelů) |
|---|---|---|
| Ohnisková vzdálenost | 12.0 mm | 12.0 mm |
| Dosah | 50–1 000 mm | 50–1 000 mm |
| Zorné pole | 16 × 12 mm ... 320 × 240 mm | 16 × 12 mm ... 320 × 240 mm |
| Rozhraní | Ethernet 10/100 Base T | Ethernet 10/100 Base T |
| Rozměr | 51,5 × 70 × 40 mm | 51,5 × 70 × 40 mm |
| Krytí | IP 54 | IP 54 |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD