Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BVS001C

BVS ID-3-105-E

Čtečka kódů BVS E Identification

Čárové kódy
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D kódy
Data Matrix ECC 200
Kód QR
Mini QR
Kombinované kódy
PDF417
Aplikace
Načítání více kódů
ověření číselných řad
Obrazové rozlišení
0.3 MP (640 x 480 pixelů)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Čárové kódy
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D kódy
Data Matrix ECC 200
Kód QR
Mini QR
Kombinované kódy
PDF417
Aplikace
Načítání více kódů
ověření číselných řad
Obrazové rozlišení
0.3 MP (640 x 480 pixelů)
Typ snímače Vision
Obrazový snímač CMOS černobílý
Dosah
50–1 000 mm
Zorné pole
34 × 25 mm ... 676 × 507 mm
Ohnisková vzdálenost
6.0 mm
Druh světla
Infračervené světlo
Materiál pouzdra
Hliník, Tlakový odlitek, lakovaný
ABS
Rozměr
51,5 × 70 × 40 mm
Spínací výstup
3× PNP spínací kontakt (NO)
Rozhraní
Ethernet 10/100 Base T; RS232 (9,6–115,2 kbaud)
Připojení 1
M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, 4-pólový, D-kódovaný
Provozní napětí Ub
22–26 V DC
Teplota prostředí
-10...55 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 54
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03