Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kamerový snímač BVS E Universal
Aplikace
detekce 360°
Identifikace čárovým kódem, 2D, OCR
Identifikace čárovým kódem, 2D, OCR
Obrazové rozlišení
0.3 MP (640 x 480 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
6.0 mm
Dosah
50–1 000 mm
Zorné pole
34 × 25 mm ... 676 × 507 mm
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BVS UR-3-105-E | BVS VS-M1280CF1-L3-000 | |
|
61.750,00 CZK
Ceníková cena
|
34.345,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Aplikace |
detekce 360° Identifikace čárovým kódem, 2D, OCR |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Vyhledávač Nástroj pro kódování Kontrola chyb Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Obrazové rozlišení | 0.3 MP (640 x 480 pixelů) | 1.2 MP(1280 x 960 pixelů) |
| Ohnisková vzdálenost | 6.0 mm | 9.6 mm |
| Dosah | 50–1 000 mm | - |
| Zorné pole | 34 × 25 mm ... 676 × 507 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Rozhraní | RS232 (9,6–115,2 kbaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Rozměr | 51,5 × 70 × 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Krytí | IP 54 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Dosah min. | - | 50 mm |
| Světelný vysílač, osvětlení | - |
LED white LED infrared |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD