Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BVS001Y

BVS HS-PB-HDW-MZ-01

Ruční čtečka kódů PowerScan

2D kódy
Kód Aztec
Kód China Han Xin
Kód China Sensible
Data Matrix
MaxiCode
Kód Micro QR
Kód QR
Typ přípojky 01
bezdrátový
Princip funkce
Kamerový snímač
Snímací vzdálenost
Datamatrix: 2–20 cm při 10 mil
Datamatrix: 2–6 cm při 4 mil
Kód 39: 3–110 cm při 40 mil.
Kód 39: 2–6 cm při 2,5 mil.
Rozhraní 01
Bluetooth 2.0 (2,4 GHz)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
2D kódy
Kód Aztec
Kód China Han Xin
Kód China Sensible
Data Matrix
MaxiCode
Kód Micro QR
Kód QR
Typ přípojky 01
bezdrátový
Princip funkce
Kamerový snímač
Snímací vzdálenost
Datamatrix: 2–20 cm při 10 mil
Datamatrix: 2–6 cm při 4 mil
Kód 39: 3–110 cm při 40 mil.
Kód 39: 2–6 cm při 2,5 mil.
Rozhraní 01
Bluetooth 2.0 (2,4 GHz)
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-01-01
ECLASS 11.0
27-28-01-01
ECLASS 12.0
27-28-01-01
ECLASS 13.0
27-28-01-01
ECLASS 14.0
27-28-01-01
ECLASS 5.1.4
27-28-01-01
ECLASS 6.2
27-28-01-01
ECLASS 8.1
27-28-01-01
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-01
eCl@ss 9.1
27-28-01-01