Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
SmartCamera, identifikace
Aplikace
Sledování objektu
Kód + textová analýza
Kód + textová analýza
Čárové kódy
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
2D kódy
Kód Aztec
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
Kód GS1 QR
Kód Micro QR
PDF 417
Kód QR
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
Kód GS1 QR
Kód Micro QR
PDF 417
Kód QR
Obrazové rozlišení
1.3 MP(1280 x 1024 pixelů)
Rozhraní
LAN (Gigabit Ethernet); Profinet / EtherNet/IP; IO-Link
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BVS SC-M1280Z00-30-010 | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
-
Ceníková cena
|
29.384,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Aplikace |
Sledování objektu Kód + textová analýza |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Čárové kódy | GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
| 2D kódy |
Kód Aztec Data Matrix ECC 200 GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix Kód GS1 QR Kód Micro QR PDF 417 Kód QR |
Kód Aztec Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode Kód GS1 QR Kód Micro QR PDF 417 Kód QR |
| Obrazové rozlišení | 1.3 MP(1280 x 1024 pixelů) | 1.2 MP(1280 x 960 pixelů) |
| Rozhraní | LAN (Gigabit Ethernet); Profinet / EtherNet/IP; IO-Link | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Rozměr | 62 × 55 × 110 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Krytí | IP 67, s ochranným tubusem | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Ohnisková vzdálenost | - | 9.6 mm |
| Dosah min. | - | 50 mm |
| Zorné pole | - | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Světelný vysílač, osvětlení | - |
LED white LED red |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD