Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BVS002K

BVS CA-M2064Z00-31-000

Průmyslové kamery

Obrazové rozlišení
3,2 MP (2064 x 1544 pixelů)
Rozhraní
Gigabit Ethernet, POE
Rozměr
40 × 40 × 68,7 mm
Krytí
IP 40
Schválení/konformita
CE
FCC
EAC
WEEE
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Obrazové rozlišení
3,2 MP (2064 x 1544 pixelů)
Rozhraní
Gigabit Ethernet, POE
Rozměr
40 × 40 × 68,7 mm
Krytí
IP 40
Schválení/konformita
CE
FCC
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01