Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Průmyslové kamery
Obrazové rozlišení
5.1 MP (2464 x 2056 pixelů)
Rozhraní
USB 2.0/3.0
Rozměr
40 × 37,7 × 40 mm
Krytí
IP 40
Schválení/konformita
CE
FCC
EAC
WEEE
FCC
EAC
WEEE
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M2464Z00-35-000 | BVS CA-SF2 - Standard | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Obrazové rozlišení | 5.1 MP (2464 x 2056 pixelů) | 0.3 - 24.6 MP |
|---|---|---|
| Rozhraní | USB 2.0/3.0 | USB 2.0/3.0 |
| Rozměr | 40 × 37,7 × 40 mm | 40 × 40 × 50.9 mm |
| Krytí | IP 40 | - |
| Schválení/konformita |
CE FCC EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Provedení | - | Průmyslová kamera USB3 Vision |
| Čip snímače | - | Sony IMX Series |
| Délka vlny (text) | - |
VIS SWIR |
| Digitální vstupy | - | 2× PNP galvanicky oddělený |
| Digitální výstupy | - | 4× PNP galvanicky oddělený |
| Připojení objektivu | - | C-Mount |
| Provozní napětí Ub | - | 10–28 V DC |
| Teplota prostředí | - | 0...45 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD