Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BVS003P

BVS SL-C1280Z00-07-000

SmartCamera pro strojové vidění

Aplikace
Sledování objektu
Kód + textová analýza
Verifikace objektů
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Obrazové rozlišení
1.3 MP(1280 x 1024 pixelů)
Typ snímače Vision
CMOS 1/1,8" barevná globální clona
Teplota prostředí
0...55 °C
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Aplikace
Sledování objektu
Kód + textová analýza
Verifikace objektů
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Obrazové rozlišení
1.3 MP(1280 x 1024 pixelů)
Typ snímače Vision
CMOS 1/1,8" barevná globální clona
Teplota prostředí
0...55 °C
Rozměr
65 × 40 × 99,5 mm
Materiál pouzdra
Hliník, lakovaný
Rozhraní
LAN (Gigabit Ethernet);Ethernet TCP/UDP;RS232
Provozní napětí Ub
19,2–26 V DC
Krytí
IP 67, s ochranným tubusem
Spínací výstup
6× IO konfigurovatelné
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01