Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BVS01EN

BVS 3D-RV1-0124AG-3111ZZ-001

3D stereo kamera se základní linií 210 mm

Aplikace
for 3D data acquisition
Bin Picking
Detekce objektů
Gripping point calculation
Obrazové rozlišení
12 MP (4112 x 3008 pixelů)
Typ snímače Vision
CMOS 1,1" monochromatická globální clona
Ohnisková vzdálenost
25 mm
Materiál pouzdra
Hliník, lakovaný
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Aplikace
for 3D data acquisition
Bin Picking
Detekce objektů
Gripping point calculation
Obrazové rozlišení
12 MP (4112 x 3008 pixelů)
Typ snímače Vision
CMOS 1,1" monochromatická globální clona
Ohnisková vzdálenost
25 mm
Materiál pouzdra
Hliník, lakovaný
Rozměr
262 x 82 x 204 mm
Rozhraní
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Připojení 1
M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, 8-pólový, X-kódovaný
Provozní napětí Ub
22–26 V DC
Teplota prostředí
0...45 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 54
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Videa
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?