Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BVS030P

BVS CA-GX1-0013SG-120C40-001

Kamery SWIR a UV

Provedení
Průmyslová kamera GigE Vision
Rozhraní
Gigabit Ethernet, POE
1 GigE Base-T-Ethernet
Délka vlny (text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Obrazové rozlišení
1.34 MP (1296 x 1032 pixelů)
Čip snímače
Sony IMX990
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Provedení
Průmyslová kamera GigE Vision
Rozhraní
Gigabit Ethernet, POE
1 GigE Base-T-Ethernet
Délka vlny (text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Obrazové rozlišení
1.34 MP (1296 x 1032 pixelů)
Čip snímače
Sony IMX990
Velikost pixelu
5.0 x 5.0 µm
Připojení objektivu
C-Mount
Rozměr
40 x 40 x 50.1 mm
Provozní napětí Ub
10–28 V DC PoE
Příkon
≤ 2.9 W
Teplota prostředí
0...45 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01