Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Robustní úhlové světelné závory s různými typy světla
Konstrukční řada
D
Rozměr
10 × 75 × 84 mm
Rozhraní
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Úhlová světelná závora
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
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
| BWL 4040D-R012-S49 | BWL 110110D-R012-S49 | |
|
3.697,10 CZK
Ceníková cena
|
5.356,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | D | D |
|---|---|---|
| Rozměr | 10 × 75 × 84 mm | 12 × 150 × 159 mm |
| Rozhraní | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Úhlová světelná závora | Úhlová světelná závora |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora | Jednocestná světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 1.7 mm Výstup světla | Ø 2.5 mm Výstup světla |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek, lakovaný | Zinek, tlakový odlitek, lakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo | Sklo |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Značka | Global | Global |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD