Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BWL000L

BWL 5454D-I011-S49

Robustní úhlové světelné závory s různými typy světla

Konstrukční řada
D
Rozměr
10 × 90 × 99 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Úhlová světelná závora
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
D
Rozměr
10 × 90 × 99 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Úhlová světelná závora
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Infračervené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 2.5 mm Výstup světla
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek, lakovaný
Aktivní plocha, materiál
Sklo
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09