Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

FHW0084

FL-BC1218A-VG

S pevnou ohniskovou vzdáleností

Teplota prostředí
-20...50 °C
Ohnisková vzdálenost
12.5 mm
Clona
1.8
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
300 mm
Zorný úhel horizontální
55.49 °
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
-20...50 °C
Ohnisková vzdálenost
12.5 mm
Clona
1.8
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
300 mm
Zorný úhel horizontální
55.49 °
Zorný úhel vertikální
42.61 °
Max. Velikost snímače
1"
Obrazové rozlišení
0.3 MP
Upevnění
Šrouby
Připojení objektivu
C-Mount
Rozměr
Ø 42 x 40 mm
Materiál
Hliník, černý eloxovaný
Hmotnost
95 g
Doplňkový text
Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 1"
Manufacturer
Ricoh
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03