Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

FHW018U

KS-USB2-B4ST 05.0

Propojovací kabely

Připojení 1
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový
Připojení 2
USB 2.0 Standard-A-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
stíněný, 5 m
Počet vodičů
4
Provozní napětí Ub
4,75–5,25 V DC
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
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový
Připojení 2
USB 2.0 Standard-A-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
stíněný, 5 m
Počet vodičů
4
Provozní napětí Ub
4,75–5,25 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
0.5 A
Krytí
IP 67, IP 20
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07