Podobné ilustrace
FHW026T
A74-2453-3
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, angled AC14, 10-pólový
Připojení 2
USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 9-pólový
Kabel
PVC stíněný černá, 3 m
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-10...80 °C
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
| A74-2453-3 | A74-8562-5 | A74-9968-3-001 | |
|
1.385,90 CZK
Ceníková cena
|
2.094,30 CZK
Ceníková cena
|
967,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, angled AC14, 10-pólový | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, angled AC12, 10-pólový | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, přímý, 10-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 9-pólový | USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 9-pólový | USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 9-pólový |
| Kabel | PVC stíněný černá, 3 m | PVC stíněný černá, 5 m | PVC stíněný černá, 3 m |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -10...80 °C | -10...80 °C | - |
| Krytí | IP 20 | IP 20 | IP 20 / IP 20 |
| Provozní napětí Ub | - | - | 5 V DC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD