Podobné ilustrace
FHW0278
A72-2197-5
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
RJ45, horizontal lock screws-Konektor, lomený, 8-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Kabel
PVC stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Krytí
IP 20
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
| A72-2197-5 | A72-8075-5 | |
|
2.448,50 CZK
Ceníková cena
|
1.703,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | RJ45, horizontal lock screws-Konektor, lomený, 8-pólový | RJ45, horizontal lock screws-Konektor, přímý, 8-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový |
| Kabel | PVC stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 8 | 8 |
| Krytí | IP 20 | IP 20 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD