Podobné ilustrace
FHW028M
A74-2453-1
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, lomený, 10-pólový
Připojení 2
USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 9-pólový
Kabel
1 m
Počet vodičů
9
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
| A74-2453-1 | A74-9968-1-001 | A74-9968-2-001 | |
|
903,30 CZK
Ceníková cena
|
900,60 CZK
Ceníková cena
|
1.154,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, lomený, 10-pólový | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, přímý, 10-pólový | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, přímý, 10-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 9-pólový | USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 9-pólový | USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 9-pólový |
| Kabel | 1 m | PVC stíněný černá, 1 m | PVC stíněný černá, 2 m |
| Počet vodičů | 9 | 8 | 8 |
| Provozní napětí Ub | - | 5 V DC | 5 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 0.1 A | 0.1 A |
| Krytí | - | IP 20 / IP 20 | IP 20 / IP 20 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD