Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

FHW029M

NBC-MS 5.0-94B R4AC SCO

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný modrozelená, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky, Connection cable to rc_visard
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...80 °C
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
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný modrozelená, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky, Connection cable to rc_visard
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...80 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 20, IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07